Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
8 - 79 | 1,266 € |
80 + | 0,6028 € |
Stile base | Butterfly Clip |
---|---|
Colore | Trasparente |
Tipo connettore incluso | Non incluso |
Materiale (nome esteso) | Polistirene; poliacetale |
Stile testa | Clip |
Asta inclusa | Incluso |
Modello di clip terminale | Butterfly Clip |
Lunghezza base | 25.0 mm |
Lunghezza base | 0.984 in |
Lunghezza connettore | 60.0 mm |
Lunghezza connettore | 2.362 in |
Lunghezza testa | 25.0 mm |
Lunghezza testa | 0.984 in |
Larghezza testa | 23.0 mm |
Larghezza testa | 0.906 in |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare