550261
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
100 - 499 | 0,5527 € |
500 - 999 | 0,4974 € |
1000 + | 0,4145 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colore | Nero |
---|---|
Metodo di montaggio | Edge Mount |
Diametro cavo compatibile | 4.5 mm |
Diametro cavo compatibile | 0.177 in |
Altezza fino al centro della sfera | 15.5 mm |
Altezza fino al centro della sfera | 0.61 in |
Lunghezza totale | 15.0 mm |
Lunghezza totale | 0.591 in |
Larghezza totale | 15.0 mm |
Larghezza totale | 0.591 in |
Larghezza | 15.0 mm |
Larghezza | 0.591 in |
Materiale (nome esteso) | Poliammide 6 |
Materiale impugnatura | Acciaio inossidabile 302 |
Tipo | 1 |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare