460319
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
100 - 999 | 0,1189 € |
1000 - 1999 | 0,1128 € |
2000 + | 0,1016 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Regolazione | Fisso |
---|---|
Colore | Natural |
Materiale | PA |
Metodo di montaggio | A clip |
Intervallo diametro cavo compatibile | 7.5 mm |
Intervallo diametro cavo compatibile | 0.295 in |
Diametro foro compatibile | 7.5 mm |
Diametro foro compatibile | 0.295 in |
Diametro massimo cavo compatibile | 7.5 mm |
Diametro massimo cavo compatibile | 0.295 in |
Temperatura di esercizio massima | 85 °C |
Temperatura di esercizio massima | 185 °F |
Temperatura minima di esercizio | -40 °C |
Temperatura minima di esercizio | -40 °F |
Intervallo temperatura di esercizio | -40 - 85 °C |
Intervallo temperatura di esercizio | -40 - 185 °F |
Materiale (nome esteso) | Poliammide 6.6 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare