Menu Ricerca

Clip di fissaggio a forcella 16x64 16.0 64.0 Acciaio

Questa clip di fissaggio a forcella viene utilizzata per fissare un perno a forcella. È dotata di una forma a U che si inserisce in un giunto a forcella e ne impedisce lo scorrimento. È semplice da installare e disinstallare, semplicemente rimuovendola dalla forcella. È zincata in argento, altamente durevole e resistente alle condizioni più difficili.
Codice articolo:

20212315

645 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ For more information Delivery & returns
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 3,07 €
100 - 249 2,76 €
250 - 749 2,46 €
750 + 2,15 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

3,07 €

1 x 3,07 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensione forcella 16x64
d1 tol. h11 16.0
h1 64.0
h2 103.0
h3 92.0
h4 16.0
l1 36.0
l2 39.0
Peso g 74.0
Finitura Zinc Plated
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci