Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1533 € |
5000 - 9999 | 0,1423 € |
10000 - 19999 | 0,1343 € |
20000 + | 0,1268 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lunghezza attacco | 9.9 mm |
---|---|
Lunghezza attacco | 0.39 in |
Diametro testa | 7.1 mm |
Diametro testa | 0.28 in |
Altezza testa | 1.5 mm |
Altezza testa | 0.059 in |
Intervallo diametro foro compatibile | 3.3 - 3.4 mm |
Intervallo diametro foro compatibile | 0.13 - 0.134 in |
Intervallo spessore pannello compatibile | 1.6 - 3.2 mm |
Intervallo spessore pannello compatibile | 0.063 - 0.126 in |
Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-0 |
Colore | Natural |
Stile inserimento rivetto | A pressione |
Forma testa rivetto | A cupola ribassata |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare