091001650002
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
250 - 499 | 0,3979 € |
500 - 999 | 0,3703 € |
1000 + | 0,2984 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lunghezza attacco | 24.0 mm |
---|---|
Lunghezza attacco | 0.945 in |
Diametro testa | 20.0 mm |
Diametro testa | 0.787 in |
Altezza testa | 2.6 mm |
Altezza testa | 0.102 in |
Intervallo diametro foro compatibile | 9.4 mm |
Intervallo diametro foro compatibile | 0.37 in |
Intervallo spessore pannello compatibile | 3.0 - 9.0 mm |
Intervallo spessore pannello compatibile | 0.118 - 0.354 in |
Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Colore | Natural |
Stile inserimento rivetto | A pressione |
Forma testa rivetto | A cupola ribassata |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare