091001000002
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
250 - 499 | 0,2957 € |
500 - 999 | 0,2763 € |
1000 + | 0,2141 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lunghezza attacco | 14.4 mm |
---|---|
Lunghezza attacco | 0.567 in |
Diametro testa | 13.5 mm |
Diametro testa | 0.531 in |
Altezza testa | 2.6 mm |
Altezza testa | 0.102 in |
Intervallo diametro foro compatibile | 5.0 mm |
Intervallo diametro foro compatibile | 0.197 in |
Intervallo spessore pannello compatibile | 0.5 - 3.0 mm |
Intervallo spessore pannello compatibile | 0.02 - 0.118 in |
Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Colore | Natural |
Stile inserimento rivetto | A pressione |
Forma testa rivetto | A cupola ribassata |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare