091000359902
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
500 - 999 | 0,181 € |
1000 + | 0,1395 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lunghezza attacco | 11.0 mm |
---|---|
Lunghezza attacco | 0.433 in |
Diametro testa | 10.3 mm |
Diametro testa | 0.406 in |
Altezza testa | 4.8 mm |
Altezza testa | 0.189 in |
Intervallo diametro foro compatibile | 3.5 mm |
Intervallo diametro foro compatibile | 0.138 in |
Intervallo spessore pannello compatibile | 0.9 - 4.0 mm |
Intervallo spessore pannello compatibile | 0.035 - 0.157 in |
Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Colore | Nero |
Stile inserimento rivetto | A pressione |
Forma testa rivetto | A cupola ribassata |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare