TLH-800-01
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 + | 0,6494 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tipo estremità sfera | Sfera |
---|---|
Colore | Natural |
Materiale | PA |
Metodo di montaggio | Da avvitare |
Lunghezza base | 17.0 mm |
Lunghezza base | 0.669 in |
Larghezza base | 19.0 mm |
Larghezza base | 0.748 in |
Intervallo diametro cavo compatibile | 19.1 - 21.6 mm |
Intervallo diametro cavo compatibile | 0.750 - 0.85 in |
Diametro massimo cavo compatibile | 21.6 mm |
Diametro massimo cavo compatibile | 0.85 in |
Diametro minimo cavo compatibile | 19.1 mm |
Diametro minimo cavo compatibile | 0.750 in |
Altezza totale | 66.0 mm |
Altezza totale | 2.598 in |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Descrizione UL/CSA | UL E71558 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare