TLH-500-01
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2915 € |
5000 - 9999 | 0,268 € |
10000 + | 0,2528 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tipo estremità sfera | Sfera |
---|---|
Colore | Natural |
Materiale | PA |
Metodo di montaggio | Da avvitare |
Lunghezza base | 14.0 mm |
Lunghezza base | 0.551 in |
Larghezza base | 14.2 mm |
Larghezza base | 0.559 in |
Intervallo diametro cavo compatibile | 11.4 - 14.0 mm |
Intervallo diametro cavo compatibile | 0.450 - 0.551 in |
Diametro massimo cavo compatibile | 14.0 mm |
Diametro massimo cavo compatibile | 0.551 in |
Diametro minimo cavo compatibile | 11.4 mm |
Diametro minimo cavo compatibile | 0.450 in |
Altezza totale | 50.8 mm |
Altezza totale | 2 in |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare