SKL45-350
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1436 € |
5000 - 9999 | 0,1324 € |
10000 - 19999 | 0,1257 € |
20000 + | 0,1186 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tipo estremità sfera | Foro |
---|---|
Colore | Natural |
Materiale | PA |
Metodo di montaggio | A clip |
Lunghezza base | 30.5 mm |
Lunghezza base | 1.201 in |
Larghezza base | 15.0 mm |
Larghezza base | 0.591 in |
Intervallo diametro cavo compatibile | 7.6 - 10.2 mm |
Intervallo diametro cavo compatibile | 0.300 - 0.402 in |
Diametro massimo cavo compatibile | 10.2 mm |
Diametro massimo cavo compatibile | 0.402 in |
Diametro minimo cavo compatibile | 7.6 mm |
Diametro minimo cavo compatibile | 0.300 in |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Descrizione UL/CSA | UL E71849 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare