KLH-750-01
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1644 € |
5000 - 9999 | 0,1519 € |
10000 + | 0,1451 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tipo estremità sfera | Foro |
---|---|
Colore | Natural |
Materiale | PA |
Metodo di montaggio | Da avvitare |
Lunghezza base | 19.1 mm |
Lunghezza base | 0.752 in |
Larghezza base | 19.1 mm |
Larghezza base | 0.752 in |
Intervallo diametro cavo compatibile | 17.8 - 20.3 mm |
Intervallo diametro cavo compatibile | 0.700 - 0.799 in |
Diametro massimo cavo compatibile | 20.3 mm |
Diametro massimo cavo compatibile | 0.799 in |
Diametro minimo cavo compatibile | 17.8 mm |
Diametro minimo cavo compatibile | 0.700 in |
Altezza totale | 64.0 mm |
Altezza totale | 2.52 in |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Descrizione UL/CSA | UL E71558 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare