Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
500 - 4999 | 0,3019 € |
5000 - 9999 | 0,278 € |
10000 + | 0,2622 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tipo estremità sfera | Sfera |
---|---|
Colore | Natural |
Materiale | PA |
Metodo di montaggio | A clip |
Larghezza base | 12.0 mm |
Larghezza base | 0.472 in |
Intervallo diametro cavo compatibile | 3.8 - 6.4 mm |
Intervallo diametro cavo compatibile | 0.15 - 0.252 in |
Diametro massimo cavo compatibile | 6.4 mm |
Diametro massimo cavo compatibile | 0.252 in |
Diametro minimo cavo compatibile | 3.8 mm |
Diametro minimo cavo compatibile | 0.15 in |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-0 |
Descrizione UL/CSA | UL E71558 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare