TLHS90-300-01
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
500 - 4999 | 0,3887 € |
5000 + | 0,3603 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tipo estremità sfera | Sfera |
---|---|
Colore | Natural |
Materiale | PA |
Metodo di montaggio | A clip |
Intervallo diametro cavo compatibile | 3.5 - 12.0 mm |
Intervallo diametro cavo compatibile | 0.138 - 0.472 in |
Diametro massimo cavo compatibile | 12.0 mm |
Diametro massimo cavo compatibile | 0.472 in |
Diametro minimo cavo compatibile | 3.5 mm |
Diametro minimo cavo compatibile | 0.138 in |
Lunghezza distanziale | 40.0 mm |
Lunghezza distanziale | 1.575 in |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Descrizione UL/CSA | UL E71558 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare