Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 9999 | 0,0767 € |
10000 + | 0,0616 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tipo estremità sfera | Sfera |
---|---|
Colore | Natural |
Materiale | PA |
Metodo di montaggio | A clip |
Larghezza base | 15.8 mm |
Larghezza base | 0.622 in |
Intervallo diametro cavo compatibile | 10.2 - 12.7 mm |
Intervallo diametro cavo compatibile | 0.402 - 0.5 in |
Diametro massimo cavo compatibile | 12.7 mm |
Diametro massimo cavo compatibile | 0.5 in |
Diametro minimo cavo compatibile | 10.2 mm |
Diametro minimo cavo compatibile | 0.402 in |
Lunghezza distanziale | 6.0 mm |
Lunghezza distanziale | 0.236 in |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-0 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare