Menu Ricerca

Clip a ricciolo A scatto 7.6 mm PA Naturale

Le clip a ricciolo con distanziale rappresentano una soluzione semplice per gestire rapidamente i fili, a distanza di sicurezza da altri elementi che potrebbero causare interferenza. Un singolo ricciolo è sufficiente a fissare i fili in posizione, consentendo di risparmiare tempo e fatica.
Codice articolo:

STL-250-12M-19

In produzione For more information Delivery & returns
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 9999 0,0767 €
10000 + 0,0616 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

76,70 €

1000 x 0,0767 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo estremità sfera Sfera
Colore Natural
Materiale PA
Metodo di montaggio A clip
Larghezza base 14.3 mm
Intervallo diametro cavo compatibile 5.1 - 7.6 mm
Diametro massimo cavo compatibile 7.6 mm
Diametro minimo cavo compatibile 5.1 mm
Altezza totale 39.5 mm
Lunghezza distanziale 12.0 mm
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Descrizione UL/CSA UL E71558

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci