Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1505 € |
5000 - 9999 | 0,1321 € |
10000 + | 0,1145 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tipo estremità sfera | Sfera |
---|---|
Colore | Natural |
Materiale | PA |
Metodo di montaggio | A clip |
Larghezza base | 7.9 mm |
Larghezza base | 0.311 in |
Intervallo diametro cavo compatibile | 12.7 mm |
Intervallo diametro cavo compatibile | 0.500 in |
Diametro massimo cavo compatibile | 12.7 mm |
Diametro massimo cavo compatibile | 0.500 in |
Altezza totale | 43.3 mm |
Altezza totale | 1.705 in |
Lunghezza distanziale | 1.0 mm |
Lunghezza distanziale | 0.039 in |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare