23EZS0200N0030
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1114 € |
5000 - 19999 | 0,1002 € |
20000 + | 0,0902 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tipo estremità sfera | Sfera |
---|---|
Colore | Natural |
Materiale | PA |
Metodo di montaggio | A clip |
Lunghezza base | 5.5 mm |
Lunghezza base | 0.217 in |
Larghezza base | 14.3 mm |
Larghezza base | 0.563 in |
Intervallo diametro cavo compatibile | 5.1 mm |
Intervallo diametro cavo compatibile | 0.200 in |
Diametro massimo cavo compatibile | 5.1 mm |
Diametro massimo cavo compatibile | 0.200 in |
Lunghezza distanziale | 0.3 mm |
Lunghezza distanziale | 0.012 in |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare