Menu Ricerca

Chiusura a slitta 0.8 mm 1.5 mm PA6 GFR30 Nero

Sliding latches offer an economical solution with a push to close action for securing your panel or door. These latches are a keyless design and come in standard ABS black
Codice articolo:

271

In produzione For more information Delivery & returns
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 + 0,68 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

170,00 €

250 x 0,68 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Tipo di chiavistello Slam Action Slide
Lunghezza foro compatibile 37.3 mm
Larghezza foro compatibile 25.3 mm
Larghezza totale 28.4 mm
Materiale molla Acciaio inossidabile
Materiale chiusura PA6 GFR30
Tipo chiave No Key

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci