Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 24 | 50,7508 € |
25 + | 27,1381 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colore | Nero |
---|---|
Finitura | Verniciato a polvere |
Tipo maniglia | Maniglia con pomolo alettato |
Tipo chiave | No Key |
Orientamento montaggio | Universale |
Distanza dal centro del corpo al telaio del dispositivo di fissaggio | 33.0 mm |
Distanza dal centro del corpo al telaio del dispositivo di fissaggio | 1.299 in |
Intervallo di serraggio | 27.0 - 72.0 mm |
Intervallo di serraggio | 1.063 - 2.835 in |
Altezza testa | 25.0 mm |
Altezza testa | 0.984 in |
Codice doganale | 8301300000 |
Lunghezza foro di montaggio | 22.2 mm |
Lunghezza foro di montaggio | 0.874 in |
Larghezza foro di montaggio | 20.2 mm |
Larghezza foro di montaggio | 0.795 in |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare