Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 24 | 44,7456 € |
25 + | 25,209 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Finitura | Cromato |
---|---|
Materiale chiusura | Lega di zinco pressofuso |
Colore | Cromato |
Tipo maniglia | Maniglia con pomolo alettato |
Distanza dal centro del corpo al telaio del dispositivo di fissaggio | 45.0 mm |
Distanza dal centro del corpo al telaio del dispositivo di fissaggio | 1.772 in |
Altezza testa | 25.0 mm |
Altezza testa | 0.984 in |
Intervallo di serraggio | 28.0 mm |
Intervallo di serraggio | 1.102 in |
Lunghezza foro di montaggio | 22.2 mm |
Lunghezza foro di montaggio | 0.874 in |
Larghezza foro di montaggio | 19.2 mm |
Larghezza foro di montaggio | 0.756 in |
Compressione massima | 6.0 mm |
Compressione massima | 0.236 in |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare