2401120034E
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 24 | 47,8432 € |
25 + | 25,5905 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Distanza dal centro del corpo al telaio del dispositivo di fissaggio | 45.0 mm |
---|---|
Distanza dal centro del corpo al telaio del dispositivo di fissaggio | 1.772 in |
Altezza testa | 6.0 mm |
Altezza testa | 0.236 in |
Altezza alloggiamento | 32.0 mm |
Altezza alloggiamento | 1.26 in |
Compressione massima | 6.0 mm |
Compressione massima | 0.236 in |
Capacità di presa | 38.0 mm |
Capacità di presa | 1.496 in |
Larghezza foro di montaggio | 22.2 mm |
Larghezza foro di montaggio | 0.874 in |
Lunghezza foro di montaggio | 20.2 mm |
Lunghezza foro di montaggio | 0.795 in |
Larghezza totale maniglia | 80.0 mm |
Larghezza totale maniglia | 3.15 in |
Materiale camma | Acciaio |
Materiale chiusura | Lega di zinco pressofuso |
Finitura | Verniciato a polvere nera |
Tipo chiave | No Key |
Orientamento montaggio | Universale |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare