165110310
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 99 | 17,763 € |
100 - 199 | 8,4585 € |
200 + | 7,2919 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Finitura | Cromato |
---|---|
Materiale camma | Acciaio |
Materiale maniglia | Lega di zinco |
Materiale alloggiamento | Zamak |
Materiale chiusura | Lega di zinco pressofuso |
Tipo maniglia | Maniglia con pomolo alettato e azionamento a chiave |
Intervallo di serraggio | 16.0 mm |
Intervallo di serraggio | 0.63 in |
Lunghezza foro di montaggio | 16.2 mm |
Lunghezza foro di montaggio | 0.638 in |
Larghezza foro di montaggio | 14.2 mm |
Larghezza foro di montaggio | 0.559 in |
Lunghezza camma | 29.0 mm |
Lunghezza camma | 1.142 in |
Comprende | Cam Sold Separately. Two keys supplied with each latch |
Tipo chiave | Chiavi uguali |
Codice doganale | 8301409000 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare