070E
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
5 - 49 | 8,473 € |
50 - 499 | 4,09 € |
500 + | 3,8827 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Finitura | Poliammide nera |
---|---|
Colore | Nero |
Materiale chiusura | Nylon |
Tipo maniglia | Maniglia funzionante tramite leva |
Tipo chiave | No Key |
Altezza alloggiamento | 15.0 mm |
Altezza alloggiamento | 0.591 in |
Lunghezza maniglia | 53.3 mm |
Lunghezza maniglia | 2.098 in |
Lunghezza foro di montaggio | 18.2 mm |
Lunghezza foro di montaggio | 0.717 in |
Larghezza foro di montaggio | 15.2 mm |
Larghezza foro di montaggio | 0.598 in |
Intervallo di serraggio | 43.0 mm |
Intervallo di serraggio | 1.693 in |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare