Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 19 | 17,2653 € |
20 + | 8,8571 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Regolazione | Regolabile |
---|---|
Colore | Argento |
Materiale (nome esteso) | Acciaio |
Tipo | Chiusura con riscontro |
Lunghezza del fermo | 17.0 mm |
Lunghezza del fermo | 0.669 in |
Altezza totale | 26.0 mm |
Altezza totale | 1.024 in |
Lunghezza totale | 70.0 mm |
Lunghezza totale | 2.756 in |
Larghezza totale | 28.0 mm |
Larghezza totale | 1.102 in |
Materiale montaggio | Acciaio |
Materiale piastra | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare