Le chiusure a leva regolabile sono adatte a innumerevoli usi, inclusi contenitori, macchinari per imballaggio e per pulizia industriali. Il modello comprende un aggancio triangolare da avvitare che offre un intervallo di presa regolabile. La gamma è disponibile in vari materiali per adattarsi all'ambiente dell'applicazione e può essere acquistata nella versione lucchettabile o non lucchettabile per soddisfare i diversi requisiti di sicurezza.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza del fermo | Diametro foro di montaggio | Larghezza totale | Altezza totale | Acquista | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,3786 € - 14,0734 € | 22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.154 in
29.3 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||||
18,046 € - 34,4725 € | In produzione |
0.961 in
24.4 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||||
12,8643 € - 24,5776 € | 630 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.74 in
18.8 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||||||
26,613 € - 50,8673 € | 196 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.154 in
29.3 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||||
4,4539 € - 6,2355 € | In produzione |
0.744 in
18.9 mm
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
||||||
4,2006 € - 8,0668 € | 134 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.74 in
18.8 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.035 in
26.3 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare