Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 49 | 22,4594 € |
50 + | 13,9697 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Spessore battente | 5.0 mm |
---|---|
Spessore battente | 0.197 in |
Lunghezza totale | 66.0 mm |
Lunghezza totale | 2.598 in |
Spessore totale | 19.5 mm |
Spessore totale | 0.768 in |
Larghezza totale | 14.0 mm |
Larghezza totale | 0.551 in |
Numero di fori di montaggio | 4 |
Orientamento montaggio | Universale |
Metodo di montaggio | Open Hole |
Stile montaggio | Da avvitare |
Rimovibilità | Fixed |
Materiale (nome esteso) | Lega di zinco pressofuso |
Materiale pin | Acciaio inossidabile |
Colore | Nero |
Finitura | Verniciato a polvere |
Codice doganale | 8302100090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare