Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 49 | 39,1593 € |
50 - 149 | 18,6472 € |
150 + | 13,8982 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lunghezza totale | 64.0 mm |
---|---|
Lunghezza totale | 2.52 in |
Spessore totale | 18.0 mm |
Spessore totale | 0.709 in |
Larghezza totale | 15.0 mm |
Larghezza totale | 0.591 in |
Numero di fori di montaggio | 4 |
Orientamento montaggio | Universale |
Metodo di montaggio | Open Hole |
Stile montaggio | Laterale |
Rimovibilità | Fixed |
Materiale (nome esteso) | Acciaio inossidabile |
Materiale pin | Acciaio inossidabile |
Finitura | Senza finitura |
Codice doganale | 7318190090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare