Le cerniere in metallo hanno un angolo di rotazione di 180, sono utilizzate essenzialmente per pannelli in acciaio in applicazioni di grandi dimensioni. La gamma è realizzata in lega di zinco pressofuso con diversi tipi di finiture. I pannelli sono cerniere con un sistema a perno.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza totale | Colore | Finitura | Spessore totale | Larghezza totale | Acquista | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,4994 € - 11,5488 € | 173 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
Nero
|
Verniciato a polvere
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||
6,4805 € - 10,3882 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
Natural
|
Cromato
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||||
6,4805 € - 10,3882 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
Nero
|
Verniciato a polvere
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||||
8,7881 € - 14,1604 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.457 in
37.0 mm
|
Nero
|
Verniciato a polvere
|
1.083 in
27.5 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
|||||
1,589 € - 10,3882 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
Natural
|
Cromato
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||||
8,0557 € - 13,7251 € | In produzione |
1.457 in
37.0 mm
|
Nero
|
Verniciato a polvere
|
1.083 in
27.5 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
|||||
6,4805 € - 10,9975 € | 1409 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
Nero
|
Verniciato a polvere
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||
6,4805 € - 10,9975 € | 326 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
Natural
|
Cromato
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||
6,4805 € - 10,9975 € | 42 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
Natural
|
Cromato
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||
1,7932 € - 10,3882 € | 116 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
Nero
|
Verniciato a polvere
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||||
3,0675 € - 7,8056 € | In produzione |
1.126 in
28.6 mm
|
Nero
|
Verniciato a polvere
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||
3,0675 € - 7,8056 € | In produzione |
1.126 in
28.6 mm
|
Nero
|
Cromato
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare