Menu Ricerca

Cerniera a rotazione libera 120.0 mm 60.0 mm 15.0 mm Nero

Codice articolo:

399123E

50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ For more information Delivery & returns
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 24 40,7693 €
25 + 26,5992 €
Confezione standard: 25

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

40,77 €

1 x 40,7693 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Spessore battente 8.0 mm
Lunghezza totale 60.0 mm
Spessore totale 15.0 mm
Larghezza totale 120.0 mm
Materiale pin Acciaio inossidabile
Finitura Verniciato a polvere
Forma battente Rettangolare
Numero di fori di montaggio 0
Comprende Fasteners not included
Specifiche DIN-EN 1774
Codice doganale 8302420090
Tipo cerniera Cerniera di testa
Orientamento montaggio Universale
Metodo di montaggio Perno
Rimovibilità Fixed

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci