399113E
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 24 | 36,6778 € |
25 + | 25,9359 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Spessore battente | 8.0 mm |
---|---|
Spessore battente | 0.315 in |
Lunghezza totale | 60.0 mm |
Lunghezza totale | 2.362 in |
Spessore totale | 15.0 mm |
Spessore totale | 0.591 in |
Larghezza totale | 120.0 mm |
Larghezza totale | 4.724 in |
Materiale pin | Acciaio inossidabile |
Finitura | Cromato |
Forma battente | Rettangolare |
Numero di fori di montaggio | 0 |
Comprende | Fasteners not included |
Specifiche | DIN-EN 1774 |
Codice doganale | 8302420090 |
Tipo cerniera | Cerniera di testa |
Orientamento montaggio | Universale |
Metodo di montaggio | Perno |
Rimovibilità | Fixed |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare