Menu Ricerca

Cerniera a rotazione libera 150.0 mm 80.0 mm Nero

Codice articolo:

1399123E

46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ For more information Delivery & returns
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 19 24,6487 €
20 - 99 15,462 €
100 + 11,7374 €
Confezione standard: 20

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

24,65 €

1 x 24,6487 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Spessore battente 8.0 mm
Lunghezza totale 150.0 mm
Spessore totale 8.0 mm
Larghezza totale 80.0 mm
Materiale pin Acciaio inossidabile
Finitura Senza finitura
Forma battente Rettangolare
Numero di fori di montaggio 5
Comprende Fasteners not included
Specifiche DIN-EN 1774
Codice doganale 8301300000
Tipo cerniera Cerniera di testa
Orientamento montaggio Universale
Metodo di montaggio Perno
Rimovibilità Fixed

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci