099119E
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 49 | 20,5152 € |
50 + | 12,6432 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lunghezza totale | 76.0 mm |
---|---|
Lunghezza totale | 2.992 in |
Spessore totale | 11.0 mm |
Spessore totale | 0.433 in |
Larghezza totale | 50.0 mm |
Larghezza totale | 1.969 in |
Materiale pin | Acciaio inossidabile |
Finitura | Cromato |
Forma battente | Rettangolare |
Numero di fori di montaggio | 4 |
Comprende | Fasteners not included |
Codice doganale | 8302420090 |
Tipo cerniera | Cerniera di testa |
Orientamento montaggio | Universale |
Metodo di montaggio | Perno |
Rimovibilità | Fixed |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare