Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 49 | 17,2072 € |
50 + | 10,5706 € |
Spessore battente | 6.0 mm |
---|---|
Spessore battente | 0.236 in |
Lunghezza totale | 50.0 mm |
Lunghezza totale | 1.969 in |
Spessore totale | 11.0 mm |
Spessore totale | 0.433 in |
Larghezza totale | 50.0 mm |
Larghezza totale | 1.969 in |
Materiale pin | Acciaio inossidabile |
Finitura | Cromato |
Forma battente | Rettangolare |
Numero di fori di montaggio | 4 |
Comprende | Fasteners not included |
Codice doganale | 8302100090 |
Tipo cerniera | Cerniera di testa |
Orientamento montaggio | Universale |
Metodo di montaggio | Perno |
Rimovibilità | Fixed |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare