Quantità | Prezzo unitario |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Spessore battente | 3.0 mm |
---|---|
Spessore battente | 0.118 in |
Diametro foro di montaggio | 6.3 mm |
Diametro foro di montaggio | 0.248 in |
Lunghezza totale | 65.0 mm |
Lunghezza totale | 2.559 in |
Spessore totale | 5.0 mm |
Spessore totale | 0.197 in |
Larghezza totale | 55.0 mm |
Larghezza totale | 2.165 in |
Colore | Trasparente |
Finitura | Anodizzato trasparente |
Forma battente | Rettangolare |
Materiale (nome esteso) | Alluminio |
Tipologia foro di montaggio | Flat |
Forma foro di montaggio | Foro passante |
Numero di fori di montaggio | 4 |
Codice doganale | 8302100090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare