399114E
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
50 + | 17,0145 € |
Spessore battente | 15.0 mm |
---|---|
Spessore battente | 0.591 in |
Lunghezza totale | 60.0 mm |
Lunghezza totale | 2.362 in |
Spessore totale | 8.0 mm |
Spessore totale | 0.315 in |
Larghezza totale | 60.0 mm |
Larghezza totale | 2.362 in |
Colore | Natural |
Finitura | Zamak |
Forma battente | Rettangolare |
Metodo di montaggio | Da avvitare |
Numero di fori di montaggio | 4 |
Codice doganale | 7907000090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare