299403E
Quantità | Prezzo unitario |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Spessore battente | 5.0 mm |
---|---|
Spessore battente | 0.197 in |
Lunghezza totale | 40.0 mm |
Lunghezza totale | 1.575 in |
Spessore totale | 9.0 mm |
Spessore totale | 0.354 in |
Larghezza totale | 40 mm |
Larghezza totale | 1.575 in |
Colore | Argento |
Finitura | Lucido |
Comprende | Fasteners not included |
Forma battente | Quadrato |
Materiale (nome esteso) | Acciaio inossidabile 316 |
Tipologia foro di montaggio | Svasato |
Forma foro di montaggio | Foro passante |
Metodo di montaggio | Perno |
Orientamento montaggio | Universale |
Numero di fori di montaggio | 4 |
Materiale pin | Acciaio inossidabile |
Rimovibilità | Fixed |
Codice doganale | 8302100090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare