Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 24 | 7,4024 € |
25 + | 5,2874 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Spessore battente | 4.0 mm |
---|---|
Spessore battente | 0.157 in |
Diametro foro di montaggio | 6.8 mm |
Diametro foro di montaggio | 0.268 in |
Lunghezza totale | 140.0 mm |
Lunghezza totale | 5.512 in |
Larghezza totale | 63.0 mm |
Larghezza totale | 2.48 in |
Colore | Natural |
Finitura | Zinc Plated |
Comprende | Fasteners not included |
Forma battente | Rettangolare |
Materiale (nome esteso) | Acciaio; acciaio inossidabile |
Tipologia foro di montaggio | Flat |
Forma foro di montaggio | Foro passante |
Metodo di montaggio | Viti/bulloni di fissaggio |
Orientamento montaggio | Universale |
Stile montaggio | Su superficie |
Numero di fori di montaggio | 5 |
Materiale pin | Acciaio inossidabile |
Rimovibilità | Fixed |
Codice doganale | 8302100090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare