1599631
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
25 - 124 | 3,157 € |
125 - 624 | 3,0797 € |
625 + | 3,0178 € |
Spessore battente | 4.0 mm |
---|---|
Spessore battente | 0.157 in |
Diametro foro di montaggio | 6.8 mm |
Diametro foro di montaggio | 0.268 in |
Lunghezza totale | 60.0 mm |
Lunghezza totale | 2.362 in |
Larghezza totale | 60.0 mm |
Larghezza totale | 2.362 in |
Colore | Natural |
Finitura | Zinc Plated |
Comprende | Fasteners not included |
Forma battente | Rettangolare |
Tipologia foro di montaggio | Flat |
Forma foro di montaggio | Foro passante |
Metodo di montaggio | Fastener Screw/Bolts |
Orientamento montaggio | Universale |
Stile montaggio | Su superficie |
Numero di fori di montaggio | 4 |
Materiale pin | Acciaio |
Rimovibilità | Fixed |
Codice doganale | 8302100090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare