1599625
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
25 - 149 | 5,3966 € |
150 + | 4,6842 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Spessore battente | 4.0 mm |
---|---|
Spessore battente | 0.157 in |
Diametro foro di montaggio | 6.8 mm |
Diametro foro di montaggio | 0.268 in |
Lunghezza totale | 150.0 mm |
Lunghezza totale | 5.906 in |
Larghezza totale | 63.0 mm |
Larghezza totale | 2.48 in |
Colore | Nero |
Finitura | Verniciato a polvere nera |
Comprende | Fasteners not included |
Forma battente | Rettangolare |
Materiale (nome esteso) | Acciaio; acciaio inossidabile |
Tipologia foro di montaggio | Flat |
Forma foro di montaggio | Foro passante |
Metodo di montaggio | Viti/bulloni di fissaggio |
Orientamento montaggio | Universale |
Stile montaggio | Su superficie |
Numero di fori di montaggio | 5 |
Materiale pin | Acciaio inossidabile |
Rimovibilità | Fixed |
Codice doganale | 7907000090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare