1599623
Quantità | Prezzo unitario |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Spessore battente | 4.0 mm |
---|---|
Spessore battente | 0.157 in |
Diametro foro di montaggio | 10.0 mm |
Diametro foro di montaggio | 0.394 in |
Lunghezza totale | 135.0 mm |
Lunghezza totale | 5.315 in |
Larghezza totale | 60.0 mm |
Larghezza totale | 2.362 in |
Colore | Nero |
Finitura | Verniciato a polvere nera |
Comprende | Fasteners not included |
Forma battente | Rettangolare |
Tipologia foro di montaggio | Flat |
Forma foro di montaggio | Foro passante |
Metodo di montaggio | Fastener Screw/Bolts |
Orientamento montaggio | Universale |
Stile montaggio | Su superficie |
Numero di fori di montaggio | 4 |
Materiale pin | Acciaio |
Rimovibilità | Fixed |
Codice doganale | 8302100090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare