1501215
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
5 - 49 | 8,3093 € |
50 + | 3,9568 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Spessore battente | 5.0 mm |
---|---|
Spessore battente | 0.197 in |
Diametro foro di montaggio | 5.3 mm |
Diametro foro di montaggio | 0.209 in |
Lunghezza totale | 40 mm |
Lunghezza totale | 1.575 in |
Spessore totale | 9.0 mm |
Spessore totale | 0.354 in |
Larghezza totale | 40.0 mm |
Larghezza totale | 1.575 in |
Colore | Nero |
Finitura | Anodizzato nero |
Forma battente | Quadrato |
Materiale (nome esteso) | Poliammide caricata al 30% con fibra di vetro; acciaio inossidabile 304 |
Tipologia foro di montaggio | Svasato |
Forma foro di montaggio | Foro passante |
Numero di fori di montaggio | 4 |
Materiale pin | Acciaio inossidabile 304 |
Codice doganale | 3926300090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare