Quantità | Prezzo unitario |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Spessore battente | 2.0 mm |
---|---|
Spessore battente | 0.079 in |
Diametro foro di montaggio | 4.5 mm |
Diametro foro di montaggio | 0.177 in |
Lunghezza totale | 50 mm |
Lunghezza totale | 1.969 in |
Larghezza totale | 50.0 mm |
Larghezza totale | 1.969 in |
Finitura | Grezzo |
Forma battente | Quadrato |
Materiale (nome esteso) | Acciaio inossidabile 304 |
Forma foro di montaggio | Foro passante |
Numero di fori di montaggio | 4 |
Codice doganale | 7326909890 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare