Quantità | Prezzo unitario |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Spessore battente | 1.5 mm |
---|---|
Spessore battente | 0.059 in |
Diametro foro di montaggio | 6.0 mm |
Diametro foro di montaggio | 0.236 in |
Lunghezza totale | 40.0 mm |
Lunghezza totale | 1.575 in |
Larghezza totale | 100.0 mm |
Larghezza totale | 3.937 in |
Colore | Argento |
Finitura | Lucido |
Forma battente | Rettangolare |
Materiale (nome esteso) | Acciaio inossidabile 304 |
Tipologia foro di montaggio | Svasato |
Forma foro di montaggio | Foro passante |
Numero di fori di montaggio | 6 |
Materiale pin | Acciaio inossidabile |
Codice doganale | 8302100090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare