Quantità | Prezzo unitario |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Spessore battente | 6.0 mm |
---|---|
Spessore battente | 0.236 in |
Lunghezza totale | 50.0 mm |
Lunghezza totale | 1.969 in |
Spessore totale | 11.0 mm |
Spessore totale | 0.433 in |
Larghezza totale | 63.0 mm |
Larghezza totale | 2.48 in |
Colore | Nero |
Finitura | Verniciato a polvere nera |
Forma battente | Rettangolare |
Materiale (nome esteso) | Lega di zinco pressofuso |
Tipologia foro di montaggio | Svasato |
Forma foro di montaggio | Foro passante |
Numero di fori di montaggio | 4 |
Materiale pin | Acciaio inossidabile |
Codice doganale | 8302100090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare