Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 49 | 15,3211 € |
50 + | 9,4099 € |
Spessore battente | 8.0 mm |
---|---|
Spessore battente | 0.315 in |
Lunghezza totale | 50.0 mm |
Lunghezza totale | 1.969 in |
Spessore totale | 11.0 mm |
Spessore totale | 0.433 in |
Larghezza totale | 76.0 mm |
Larghezza totale | 2.992 in |
Colore | Argento |
Finitura | Cromato |
Forma battente | Rettangolare |
Materiale (nome esteso) | Lega di zinco pressofuso; Acciaio inossidabile |
Tipologia foro di montaggio | Svasato |
Forma foro di montaggio | Foro passante |
Metodo di montaggio | Da avvitare |
Stile montaggio | Su superficie |
Numero di fori di montaggio | 4 |
Materiale pin | Acciaio inossidabile |
Codice doganale | 8302100090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare