Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 49 | 30,3849 € |
50 + | 14,3558 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Distanza tra fori di fissaggio | 31.8 mm |
---|---|
Distanza tra fori di fissaggio | 1.252 in |
Spessore battente | 5.8 mm |
Spessore battente | 0.228 in |
Lunghezza totale | 36.5 mm |
Lunghezza totale | 1.437 in |
Spessore totale | 12.7 mm |
Spessore totale | 0.5 in |
Larghezza totale | 42.9 mm |
Larghezza totale | 1.689 in |
Coppia massima | 0.80 Nm |
Coppia massima | 0.80 Nm |
Colore | Bianco |
Forma battente | Rettangolare |
Forma foro di montaggio | Rotondo |
Numero di fori di montaggio | 4 |
Tipo | Regolabile |
Codice doganale | 3926300090 |
Coppia regolabile | 0.8 Nm |
Tipo cerniera | Adjustable Friction Hinge |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare