Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 49 | 44,0223 € |
50 + | 21,3334 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Distanza tra fori di fissaggio | 47.6 mm |
---|---|
Distanza tra fori di fissaggio | 1.874 in |
Spessore battente | 5.2 mm |
Spessore battente | 0.205 in |
Lunghezza totale | 57.2 mm |
Lunghezza totale | 2.252 in |
Spessore totale | 19.4 mm |
Spessore totale | 0.764 in |
Larghezza totale | 63.5 mm |
Larghezza totale | 2.5 in |
Coppia massima | 4.00 Nm |
Coppia massima | 4.00 Nm |
Colore | Nero |
Forma battente | Rettangolare |
Forma foro di montaggio | Rotondo |
Numero di fori di montaggio | 4 |
Tipo | Regolabile |
Codice doganale | 3926300090 |
Coppia regolabile | 4.0 Nm |
Tipo cerniera | Adjustable Friction Hinge |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare