Menu Ricerca

Cerniere a frizione 54.0 mm 33.6 mm Lega di zinco Nero

Codice articolo:

1223977

In produzione For more information Delivery & returns
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 50,6664 €
50 + 24,4493 €
Confezione standard: 50

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

50,67 €

1 x 50,6664 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Spessore battente 3.5 mm
Coppia massima 0.90 Nm
Lunghezza totale 54.0 mm
Larghezza totale 33.6 mm
Materiale corpo Lega di zinco
Tipo di montaggio Installazione frontale a foro svasato passante
Colore Nero
Codice doganale 8302100090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci