Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 49 | 72,9537 € |
50 + | 34,997 € |
Spessore battente | 3.0 mm |
---|---|
Spessore battente | 0.118 in |
Coppia massima | 1.4 Nm |
Coppia massima | 1.4 Nm |
Lunghezza totale | 38.0 mm |
Lunghezza totale | 1.496 in |
Spessore totale | 10.0 mm |
Spessore totale | 0.394 in |
Larghezza totale | 40.0 mm |
Larghezza totale | 1.575 in |
Colore | Nero |
Finitura | Painted |
Forma battente | Rettangolare |
Materiale | Lega di Alluminio |
Tipologia foro di montaggio | Svasato |
Numero di fori di montaggio | 4 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare